概要

説明

更新日: 2023年10月31日
Renesas Electronics Corporation

製品概要

RZ/G向けGUIフレームワークとしてHTML5 (Gecko)を提供します。本製品をご利用の際は、HTML5 (Gecko)向けに用意された Verified Linux PackageのStart-up Guideを最初にご確認ください。

提供機能

  • レンダリングエンジンGecko (*)
    (*) GeckoはブラウザアプリケーションであるFirefoxのレンダリングエンジンです。

対象リファレンスボード

  • RZ/G2L Evaluation Board Kit
  • RZ/G2LC Evaluation Board Kit
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2H platform (hihope-rzg2h)
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2M platform (hihope-rzg2m)
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2N platform (hihope-rzg2n)
  • Silicon Linux RZ/G2E evaluation kit (EK874)

更新履歴

  • 2022/6/30:RZ MPU HTML5 (Gecko91)パッケージ V1.0
  • 2022/9/30:RZ MPU HTML5 (Gecko91)パッケージ V1.1
  • 2022/11/30:RZ MPU HTML5 (Gecko91)パッケージ V1.2
  • 2022/12/29:RZ MPU HTML5 (Gecko102)パッケージ V2.0.0
  • 2023/2/27:RZ MPU HTML5 (Gecko102)パッケージ V2.0.1
  • 2023/4/7:RZ MPU HTML5 (Gecko102)パッケージ V2.0.2
  • 2023/7/7:RZ MPU HTML5 (Gecko102)パッケージ V2.0.3
  • 2023/7/31:RZ MPU HTML5 (Gecko91)パッケージ V1.3.0
  • 2023/10/31:RZ MPU HTML5 (Gecko102.15)パッケージ V2.1.0

ターゲットデバイス

以下ダウンロードリンクよりHTML5 (Gecko102.15)パッケージをダウンロードし、付属するStart-up Guideをご確認ください。当パッケージに合わせてVLP v3.0.5もダウンロードしてください。

ダウンロードターゲット
デバイス
ターゲット
SW
HTML5 (Gecko102.15) packages V2.1.0 for RZ/G Verified Linux Package V3.0.5 (RTK0EF0045Z40001ZJ_v2.1.0.zip) (ZIP)RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2ERZ/G VLP v3.0.5
Open source packages for HTML5 (oss_pkg_gecko102.15_v2.1.0.7z) (7Z)(*)
HTML5(Gecko102.15_packages V2.1.0) Start-up Guide (for RZ/G Verified Linux Package V3.0.5) (PDF)(*+)

(*) 当ファイルは追加ファイルです。ダウンロードは必須ではありません。詳細についてはHTML5 (Gecko)パッケージに付属するリリースノートをご確認ください。

(**)当PDFは“HTML5 (Gecko102.15) packages V2.1.0 for RZ/G Verified Linux Package V3.0.5 (RTK0EF0045Z40001ZJ_v2.1.0.zip)”中のStart-up Guideと同一のものです。Webブラウザ上でご覧になる際にこちらのリンクをお使いください。