画像
ご注意事項:このソフトウェア/ツールは保守製品のため、販売/更新を終了いたしました。ご不明な点がございましたら、弊社技術サポート問合せまでお問合せください。
本製品は、組み込み用OSとして国内実績最大のµITRON仕様準拠のリアルタイムOSです。コンパクトな設計で、かつ優れたリアルタイム性能と豊富なサービスコールを持ち、高品質なリアルタイム・マルチタスク環境を備えた組み込みシステムを実現します。
また、ルネサス製コンパイラパッケージとの親和性やコンフィギュレータによる定義ファイルの自動生成機能により、アプリケーションを容易かつ短期間に開発できます。
後継品:RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
アップデート-OS | ZIP 10.12 MB 英語 | |
アップデート-OS | ZIP 10.36 MB 英語 | |
アップデート-OS | ZIP 10.10 MB 英語 | |
アップデート-OS | ZIP 10.35 MB 英語 | |
アップデート-OS | ZIP 212 KB 英語 | |
5 items
|
RI600/4カーネルは以下の機能モジュールから構成されています。個々のモジュールはその機能を実現する関数群(サービスコール)で提供されます。
ターゲットMCU | RXファミリ |
---|---|
最大タスク数 | 255 |
タスクの優先度数 | 255 |
サービスコール数 | 143 |
性能(wup_tskを発行してから | 2.5マイクロ秒(RX610、100MHz) |
対象タスクの実行が始まるまでの時間) | |
カーネルコードサイズ | 約6.2K~25.5Kバイト |
カーネルRAM1タスクあたり | データ:16バイト スタック:44バイト |
仕様 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
カーネルソースプログラム | カーネル本体ソースプログラム | ソースコード付き量産契約の場合にのみ提供 |
カーネル本体ライブラリ | システム構築用カーネルライブラリ | ビッグ/リトルエンディアンに対応 |
標準ヘッダファイル | ・ITRON共通定義ファイル ・カーネル仕様定義ファイル ・その他定義ファイル |
ヘッダファイルはC言語用を提供 |
GUIコンフィギュレータ | GUI画面上で構築パラメータを入力し、cfg600用のcfgファイルを出力します。 | - |
コマンドラインコンフィギュレータ(cfg600) | テキスト形式で構築パラメータを記述したcfgファイルから、各種定義ファイルを出力します。 | - |
テーブル生成ユーティリティ (mkritbl) |
ベクタテーブル・サービスコールジャンプテーブルを生成するユーティリティ | - |
マニュアル | ユーザーズマニュアル | - |
メモリ算出ツールで以下のメモリ算出作業を行えます。
算出方法はダウンロードデータに含まれる各エクセルファイルをご参照ください。