概要

説明

RTM0RZA000FFAT0000JF3は、RZ/Aシリーズ用のPC互換FATファイルシステム・ソフトウェアライブラリ製品です。PC互換のファイルシステムを必要とする多くの製品へ組み込み可能です。

複数コンパイラに対応しております。ご使用のコンパイラに対応したライブラリをご使用ください。(ARMCC、ICCARM、GCC)

製品構成

  • FATファイルシステムライブラリ・オブジェクトファイル
  • ユーザーズマニュアル等ドキュメント一式
画像
64ビット & 32ビット ArmベースハイエンドMPU (RZ)
モジュール構成

特長

  • FAT12、FAT16、FAT32をサポート
  • 複数のドライブをサポート
  • デバイスの接続/切断を行う関数を用意
  • ロングファイルネームに対応
  • 省メモリ構成
  • 多国語対応のためのUNICODE文字インターフェースに対応
  • リエントラント対応

 

リリース情報

製品名 対応コンパイラ 最新バージョン リリース日
RZ/Aシリーズ用ミドルウェアFATファイルシステム・ソフトウェアライブラリ(GCC) GCC 1.00 2017年8月20日
RZ/Aシリーズ用ミドルウェアFATファイルシステム・ソフトウェアライブラリ(ICCARM) ICCARM 1.00 2017年10月6日
RZ/Aシリーズ用ミドルウェアFATファイルシステム・ソフトウェアライブラリ(ARMCC) ARMCC 1.00 2017年10月6日

動作環境
入手方法

ターゲットデバイス

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

動作環境

対象デバイス RZ/A1H, RZ/A1M, RZ/A1L, RZ/A1LU, RZ/A1LC, RZ/A2M
製品型名 RTM0RZA000FFAT0000JF3 RTM0RZA000FFAT0000JF1 RTM0RZA000FFAT0000RF
対象コンパイラ GCC ICCARM ARMCC
対象OS OS依存部はサンプルソースコードにて提供
ROMサイズ .text: 40 KB
.rodata: 0.6 KB
.text: 39 KB
.rodata: 0.6 KB
Code: 41 KB
.RO Data: 0.3 KB
ユーザ定義(文字コード変換テーブル):約50KB(OEM時としてシフトSJIS使用時
RAMサイズ .bss: 4 B
.data: 4 B
スタック領域: 1 KB
.bss: 4 B
.data: 4 B
スタック領域: 1 KB
RW Data: 8 B
スタック領域: 1 KB
ユーザ定義(ドライブ):10KB×最大ドライブ数
ユーザ定義(オープン):92B×最オープン数
ユーザ定義(タスク):(30KB+最大セクタサイズ×3)×タスク数

入手方法

RTM0RZA000FFAT0000JF3はバイナリ形式での提供となります。無償量産契約を締結いただくと、無保証、無サポートでご使用することができます。

契約内容詳細に関しましてはダウンロードページに記載あります「-重要:ご利用になる前に-」をよくお読みになってご使用ください。

製品型名 RTM0RZA000FFAT0000JF3 RTM0RZA000FFAT0000JF1 RTM0RZA000FFAT0000RF
ソフトウェアダウンロード RZ/Aシリーズ FATファイルシステムライブラリ (GCC Version) (ZIP | English, 日本語) RZ/Aシリーズ FATファイルシステムライブラリ (ICCARM Version) (ZIP | English, 日本語) RZ/Aシリーズ FATファイルシステムライブラリ (ARMCC Version) (ZIP | English, 日本語)

ターゲットデバイス