画像
ルネサスの耐放射線強化ソースドライバ製品により、コマンドおよびテレメトリ管理や通信衛星ペイロードなどの衛星サブシステムのサイズ、重量、電力を低減します。これにより、多様なミッション・プロファイルをターゲットにする衛星製造事業者が、システム能力を大幅に向上させたり、基板上のフットプリントを50%削減させたりできるようになります。
Outputs (#) |
Max Channel Voltage (V) |
Integrated Decoder |
Output Saturation Voltage @350mA (V) |
High Dose Rate (HDR) (krad (Si)) |
Low Dose Rate (LDR) (krad (Si)) |
DSEE (SEL, SEB, etc.) (MeV*cm2/mg) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Temp. Range |
DLA SMD |
SMD URL |
Qualification Level |
Models Available |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||
Radiation Hardened 8-Channel Source Driver | 8 | 80 | いいえ | 2.2 | 100 | 50 | , SEL free | 18 | SBDIP | -55 to +125°C | 5962R0052002V9A, 5962R0052002VVC | 5962-00520 | QML Class V (Space) | |
Radiation Hardened 8-Channel Source Driver | 8 | 80 | いいえ | 2.2 | 100 | , SEL free | 18 | SBDIP | -55 to +125°C | 5962R0052001QVC, 5962R0052001V9A, 5962R0052001VVC | 5962-00520 | PROTO, QML Class Q (Military), QML Class V (Space) | ||
32-Channel Driver Circuit with an Integrated Decoder | 32 | 42 | はい | 1.4 | 100 | 50 | , SEL free | 44 | CLCC | -55 to +125°C, -55 to 125°C | 5962R1720801V9A, 5962R1720801VXA | 5962-17208 | PROTO, QML Class V (Space) | PSPICE |
16-Channel Driver Circuit with an Integrated Decoder | 16 | 42 | はい | 1.3 | 100 | 75 | , SEL free | 28 | CFP, DIE | -55 to 125°C | 5962R1822101VXC | 5962-18221 | PROTO, QML Class V (Space) | PSPICE |
16-Channel Driver Circuit with an Integrated Decoder | 16 | 42 | はい | 1.3 | 75 | , SEL free | 28 | CFP, DIE | -55 to 125°C | 5962L1822102VXC | 5962-18221 | PROTO, QML Class V (Space) | PSPICE |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 467 KB | |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 784 KB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 352 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
5 items
|