画像
ルネサスの過酷環境向けハーフブリッジ、フルブリッジ、三相ドライバは、シンプルで柔軟なブリッジベース設計を可能にし、業界トップクラスのゲート立ち上がり/立ち下がり時間を提供し、PWMモータ制御や無停電電源システムアプリケーション向けに最適です。
PLP |
Bootstrap Supply Voltage (Max) (V) |
VBIAS (Max) (V) |
Peak Pull-up Current (A) |
Peak Pull-down Current (A) |
Turn-On Prop Delay (ns) |
Turn-Off Prop Delay (ns) |
Rise Time (μs) |
Fall Time |
Input Logic Level |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||
55V, 1A Peak Current H-Bridge FET Driver | 2033 12月 | 70 | 15 | 1 | 1 | 75 | 55 | .009 | 9 | 3.3V/TTL | Standard | 16 | SOICN | 4.15 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
カタログ | PDF 5.63 MB 英語 | |
カタログ | PDF 467 KB | |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
その他資料 | PDF 293 KB | |
その他資料 | PDF 315 KB | |
その他資料 | PDF 180 KB | |
アプリケーションノート | PDF 742 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
8 items
|