画像
ルネサスのBCID(Battery Charger Identification)製品は、高速USBスイッチとUSBホストチャージャ(専用チャージャ)識別回路を組み合わせたUSBデバイスです。 これらのデバイスは、Apple*およびSamsung**準拠デバイス用のデータ接点検出および抵抗バイアス設定を含む、最新のUSBバッテリ充電仕様1.2版をサポートしています。 これらのデバイスは、データ線プルアップ抵抗を使用したレガシーUSB D+/D-ショート検出もサポートしています。
* AppleのiPhone、iPad、iPodは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
** SamsungGalaxyTabisはSamsungElectronicsの商標であり、韓国およびその他の国で登録されています。
QC 2.0 (Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 Technology) |
480Mbps USB Data Switch |
DCP |
SDP |
CDP |
Smart CDP |
YD/T 1591-2009 |
Custom Standard 2.7V (1A) |
Custom Standard 2.7V (2A) |
Custom Standard 2.7V (2.4A) |
Galaxy Tablet |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||
HVDCP Quick Charge 2.0 Identification | はい | いいえ | BC 1.2 | BC 1.2 | BC 1.2 | いいえ | いいえ | No | No | No | いいえ | STQFN-20 | 2.0 x 3.0 |
USB Charging Port Power Switch and Controller | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | Yes | No | はい | TQFN-16 | 3.0 x 3.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | No | いいえ | はい | Yes | Resistor | Resistor | いいえ | TDFN-10 | 3.0 x 3.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | No | いいえ | はい | Yes | Resistor | Resistor | いいえ | TDFN-10 | 3.0 x 3.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | No | いいえ | はい | Yes | No | No | いいえ | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | No | いいえ | はい | Yes | No | No | いいえ | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | いいえ | BC 1.1/BC 1.2 | No | No | いいえ | はい | Yes | Yes | Yes | はい | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | Yes | No | いいえ | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | No | No | いいえ | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | No | No | いいえ | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | No | BC 1.1/BC 1.2 | いいえ | はい | Yes | Yes | No | いいえ | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | No | BC 1.1/BC 1.2 | いいえ | はい | Yes | Yes | No | いいえ | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | Yes | No | はい | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | Yes | No | はい | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | Yes | No | はい | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | Yes | No | はい | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | Yes | No | はい | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | Yes | No | はい | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | Yes | Yes | はい | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USBホスト充電器識別 | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | Yes | Yes | はい | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Charging Port Power Switch and Controller | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | Yes | No | はい | TQFN-16 | 3.0 x 3.0 |
USB Charging Port Power Switch and Controller | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | いいえ | はい | Yes | Yes | No | はい | TQFN-16 | 3.0 x 3.0 |
USB Charging Port Power Switch and Controller | いいえ | はい | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | はい | はい | Yes | Yes | No | はい | TQFN-16 | 3.0 x 3.0 |