概要

説明

The iW600 secondary-side voltage position controller works with Renesas' iW1600-03 and iW1601 primary-side PWM controllers to enable travel adapters with very low no-load standby power and fast dynamic load response.

The iW600 works on the secondary side to detect dynamic load changes on the output and uses Renesas' patented technology to send a wake-up signal to the input via the main flyback transformer, eliminating the need for an optocoupler, reducing cost and improving reliability – all in a low cost, 2-lead DFN or 3-lead SOT-23 package.

Working normally in an off-state with negligible current draw, the iW600 enables 10W travel adapters with no-load power consumption of <10mW when used with Renesas' iW1600-03 and <30mW with the iW1601 PrimAccurate™ digital AC/DC controllers.

Works with the iW1600-03, iW1601 and iW1602 primary-side PWM controllers.

特長

  • Fast System Output Voltage Detection and Response Time
  • Works via the Flyback Transformer
    • Eliminates Need for Optocoupler
  • No External Components Needed
    • Only Two Pins Needed
  • Enables <10mW No-Load Power Consumption Travel Adapter Solutions
  • 3-Lead SOT-23 and 2-Lead DFN Packages

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 10W Travel Adapters
  • AC/DC Chargers and Adapters

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 445 KB
カタログ PDF 8.73 MB
カタログ PDF 5.63 MB 英語
データシート ログインしてダウンロード PDF 530 KB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 2.54 MB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 2.94 MB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 2.76 MB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 2.90 MB
8 items

設計・開発

モデル