RZ/Gシリーズは、高度なグラフィックス、ビデオエンジン、高速インタフェースを備えたArm® Cortex®アーキテクチャに基づくマルチコアのスケーラブルなMPUプラットフォームです。RZ/Gシリーズのスケーラブルで効率的なパフォーマンスは、産業オートメーション、ビルディングオートメーションHMI、産業用カメラ、およびゲートウェイアプリケーションに最適です。
Linuxパッケージ
Linuxパッケージは、産業分野に必要な基本ソフトのポーティングとテストを実施し、データシートに基づき動作と性能を検証済みのパッケージソフトとしてルネサスからご提供。
パートナソリューション
RZ/Gシリーズをサポートするパートナ製品とサービスは、設計をスピードアップし、より早く市場に投入することができます。
主な応用分野
- HMIアプリケーション
- 産業オートメーション
- ビルオートメーション
- ドアベルシステム
- POSシステム
- 医療用ディスプレイ
- デジタルサイネージ
- IoTアプリケーション
- ソーラーインバータ
- セキュアホームゲートウェイ
- EVチャージャー
- 産業ゲートウェイ
- インフラセンシングゲートウェイ
- スマート農業ゲートウェイ
注目のRZ/G MPU
製品 | 概要 | 主要ドキュメント |
---|---|---|
RZ/G3S | 1.1GHz SingleコアArm® Cortex®-A55 CPU、250MHz DualコアArm® Cortex®-M33 CPU搭載、低消費電力モードとPCIe対応の汎用マイクロプロセッサ | |
RZ/Five (RISC-V) | 1.0GHz RISC-V CPUコア(Andes AX45MP Single)、ギガビットイーサーネット2chなどを搭載の汎用マイクロプロセッサ | |
RZ/G2L | 1.2GHz DualコアArm® Cortex®-A55 CPU、200MHz SingleコアArm® Cortex®-M33 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ |
RZ/G MPU製品
製品 グループ | 概要 | 特長 |
---|---|---|
RZ/G3 | 64ビットMPU(Arm) | RZ/G2 Groupコンセプトを継承し、HMIアプリに加え、IoTエッジデバイスをターゲットに、低消費電力、高速インタフェース、セキュリティ機能を強化 |
RZ/G2 | 64ビットMPU(Arm) | 高度なグラフィック機能と広帯域幅メモリインタフェース、64ビットマルチコアアーキテクチャ搭載、お客様のヒューマンマシンインタフェースシステム構築を強化・支援 |
RZ/Five | 64ビットMPU(RISC-V) | 1.0GHz RISC-V CPUコア(Andes AX45MP Single)、ギガビットイーサーネット2chなどを搭載の汎用マイクロプロセッサ |
RZ/G1 | 32ビットMPU(Arm) | 1GHz以上のArm Cortex-Aコア、3Dグラフィックスエンジン、フルハイビジョン(HD)ビデオエンジン、セキュアIP、およびPCIe、SATA、SATA、Gbit Etherなどの高速インタフェース、および産業分野の組み込み機器に必要なその他の周辺機能搭載 |