概要

説明

AIエンジニアでなくともAIモデル開発が可能になるソリューションです。また、モデル開発だけでなく、RZ/Vシリーズへ簡単に実装ができ、AIエッジデバイスを用いたシステムをお客様自身で構築することが可能となります。

30年のソフトウエア開発実績の元、機械学習を始めとした先端技術を組み合わせて開発したAI未経験な方でも【誰でも簡単にAIモデル開発に取り組む】ことができるソフトウエアで、DeepEyeで開発したAIモデルをRZ/Vシリーズと連携することでリアルタイム性を追求します。

画像

特長

  • AI開発で必要となる専門知識は一切不要です
    • 簡単な画面操作だけでAIモデルの開発が行なえるため、事前知識は不要です
  • AI精度向上に必要な機能がデフォルトで利用可能です
    • 分割機能、データのかさ増しなどの前処理を標準機能として提供しております
  • 様々なプラットフォームでの提供が可能です
    • Windows、Linux、クラウド環境など様々な環境で動作します

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 工業用部品等の外観検査
  • マーケティングにおける人、車等の検出
  • アナログ→デジタル変換での文字の認識
  • 電子基板等の取り付けチェック
  • 作業現場の安全監視
  • 細胞等の生育判定

ドキュメント

分類 タイトル 日付
製品概要 PDF 885 KB 英語
1 item