機能比較表
グループ名 | CPU Core | 最大動作 周波数 |
Co- processor |
ADC | Ether | Multi Encoder- I/F |
---|---|---|---|---|---|---|
RZ/T2M | Arm® Cortex®-R52 x 2 |
800MHz | FPU (single/double) |
Unit0: 12bit x 8ch Unit1: 12bit x 16ch |
10/100/1000Mbps x 3ch (Switch) TSN対応 |
A-formatTM, BiSS®-C, EnDat2.2, HIPERFACE® DSL, FA-CODER 対応インタフェース |
RZ/T2L | Arm® Cortex®-R52 |
800MHz | FPU (single/double) |
Unit0: 12bit x 4ch Unit1: 12bit x 4ch |
10/100/1000Mbps | A-formatTM, BiSS®-C, EnDat2.2, HIPERFACE® DSL 対応インタフェース。 FA-CODERはSCIで実装 |
RZ/T1 | Arm® Cortex®-R4F |
300/450/600 MHz |
FPU (single/double) |
Unit0: 12bit x 8ch Unit1: 12bit x 16ch |
10/100Mbps x 2ch (Switch) マルチプロトコル 産業イーサネット 通信アクセラレータ(option) |
A-format™, BiSS®-C, EnDat2.2, HIPERFACE® DSL, FA-CODER 対応インタフェース |