画像
IDTのルネサスへの統合は、お客様に最適のメモリ・ポートフォリオを提供するものとなります。ルネサスはSRAM分野で40年にもわたる実績を積み重ねており、低消費電力製品から高速/超高速製品まで多岐にわたる製品系列を取り揃えております。一般産業および通信分野等において、業界標準ともいうべき高い信頼性を有する製品とその長期安定供給を継続しています。
ルネサスは、非同期型SRAM (エイシンクロナスSRAM)と同期型SRAM (シンクロナスSRAM)に加えて、ゼロバスターンアラウンド製品である「ZBT™」を提供しています。ZBTは、ライト/リードの遷移時に生じる待ち状態を排除することで大きな効果が得られるネットワークアプリケーションをターゲットとして設計されました。
またルネサスは、防衛市場向けとして、ミリタリーグレードの成熟プロセス型式数種を継続サポートしています。
ルネサスは、以下のSRAM製品をサポートしています:
SRAM(スタティックランダムアクセスメモリ)は、双安定型のラッチ回路を使用して各ビットデータを保存する半導体メモリの一種です。名称に含まれる「スタティック」という単語は、メモリに格納されたデータを定期的にリフレッシュする必要があるDRAM(ダイナミックRAM)との違いを表しています。確かにSRAMはスタティックにデータを保持することができますが、従来からの概念に従えば、やはり揮発性のメモリに分類されます。つまり、メモリに対する電力の供給が中断すると、データは失われてしまうということです。同期SRAMは非同期SRAMよりも高速です。同期SRAMでは、制御信号を有効にするためにクロック信号を使用するので、例えばCPUとキャッシュを協調動作させるといったことが行えます。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
5.0V 8K x 8 Asynchronous Static RAM | Asynchronous SRAMs | -55 to 125°C | CDIP | 28 | 37.2 x 15.24 x 2.67 | |
5.0V 2K x 8 Asynchronous Static RAM | Asynchronous SRAMs | -40 to 85°C, 0 to 70°C | SOIC | 24 | 15.4 x 7.6 x 2.34 | 4.552 |
5.0V 64K x 16 Asynchronous Static RAM | Asynchronous SRAMs | -40 to 85°C, 0 to 70°C | TSOP | 44 | 18.41 x 10.16 x 1.0 | 2.503 |
5.0V 128K x 8 Asynchronous Static RAM with Corner Power & Ground Pinout | Asynchronous SRAMs | -40 to 85°C, 0 to 70°C | SOJ | 32 | 21.95 x 7.6 x 2.67 | 2.629 |
5.0V 32K x 8 Asynchronous Static RAM | Asynchronous SRAMs | -55 to 125°C | CDIP | 28 | 37.2 x 15.24 x 2.67 | 30.39 |
5.0V 8K x 8 Asynchronous Static RAM | Asynchronous SRAMs | -55 to 125°C | CDIP | 28 | 37.2 x 15.24 x 2.67 | 26.98 |
2.5V 512K X 36 ZBT Synchronous 2.5V I/O PipeLine SRAM | Zero Bus Turnaround (ZBT) | -40 to 85°C, 0 to 70°C | TQFP | 100 | 20.0 x 14.0 x 1.4 | 21.67 |
2.5V 1M X 18 ZBT Synchronous 2.5V I/O PipeLine SRAM | Zero Bus Turnaround (ZBT) | -40 to 85°C, 0 to 70°C | TQFP | 100 | 20.0 x 14.0 x 1.4 | 17.89 |
2.5V 1M x 18 ZBT Synchronous 2.5V I/O Flow-through SRAM | Zero Bus Turnaround (ZBT) | -40 to 85°C | TQFP | 100 | 20.0 x 14.0 x 1.4 | 40.9 |
3.3V 64K x 16 Bit Asynchronous Static RAM | Asynchronous SRAMs | -40 to 85°C, 0 to 70°C | CABGA, TSOP | 44, 48 | 7.0 x 7.0 x 1.4, 18.41 x 10.16 x 1.0 | 1.972 |
3.3V 128K x 8 Asynchronous Static RAM Center Power & Ground Pinout | Asynchronous SRAMs | -40 to 85°C, 0 to 70°C | SOJ | 32 | 21.95 x 7.6 x 2.67 | 2.284 |
3.3V 128Kx36 ZBT Synchronous PipeLined SRAM with 2.5V I/O | Zero Bus Turnaround (ZBT) | 0 to 70°C | PBGA | 119 | 14.0 x 22.0 x 2.15 | 9.136 |
3.3V 128K x 36 Synchronous PipeLined Burst SRAM with 2.5V I/O | Synchronous Burst | -40 to 85°C | TQFP | 100 | 20.0 x 14.0 x 1.4 | 9.472 |
3.3V 128Kx36 ZBT Synchronous PipeLined SRAM with 3.3V I/O | Zero Bus Turnaround (ZBT) | -40 to 85°C, 0 to 70°C | CABGA, PBGA | 119, 165 | 14.0 x 22.0 x 2.15, 15.0 x 13.0 x 1.2 | 7.789 |
3.3V 128Kx36 ZBT Synchronous Flow-Through SRAM with 3.3V I/O | Zero Bus Turnaround (ZBT) | -40 to 85°C | TQFP | 100 | 20.0 x 14.0 x 1.4 | |
3.3V 256K x 18 ZBT Synchronous PipeLined SRAM w/3.3V I/O | Zero Bus Turnaround (ZBT) | -40 to 85°C | TQFP | 100 | 20.0 x 14.0 x 1.4 | 9.034 |
3.3V 128K x 36 Synchronous PipeLined Burst SRAM w/3.3V I/O | Synchronous Burst | -40 to 85°C, 0 to 70°C | TQFP | 100 | 20.0 x 14.0 x 1.4 | 6.471 |
3.3V 128K x 36 Synchronous PipeLined Burst SRAM w/3.3V I/O | Synchronous Burst | -40 to 85°C, 0 to 70°C | CABGA, PBGA, TQFP | 100, 119, 165 | 14.0 x 22.0 x 2.15, 15.0 x 13.0 x 1.2, 20.0 x 14.0 x 1.4 | 5.662 |
3.3V 128K x 36 Synchronous Flow-Through SRAM w/3.3V I/O | Synchronous Burst | -40 to 85°C, 0 to 70°C | CABGA, PBGA, TQFP | 100, 119, 165 | 14.0 x 22.0 x 2.15, 15.0 x 13.0 x 1.2, 20.0 x 14.0 x 1.4 | 7.668 |
3.3V 256K x 18 Synchronous Flow-Through SRAM w/3.3V I/O | Synchronous Burst | -40 to 85°C, 0 to 70°C | TQFP | 100 | 20.0 x 14.0 x 1.4 | 7.263 |
3.3V 256K x 18 Synchronous Flow-Through SRAM w/3.3V I/O | Synchronous Burst | -40 to 85°C, 0 to 70°C | TQFP | 100 | 20.0 x 14.0 x 1.4 | 7.263 |
3.3V 256K x 16 Asynchronous Static RAM Center Pwr & Gnd Pinout | Asynchronous SRAMs | -40 to 85°C, 0 to 70°C | CABGA, TSOP | 44, 48 | 9.0 x 9.0 x 1.2, 18.41 x 10.16 x 1.0 | 6.493 |
3.3V 512K x 8 Asynchronous Static RAM Center Pwr & Gnd Pinout | Asynchronous SRAMs | -40 to 85°C, 0 to 70°C | TSOP | 44 | 18.41 x 10.16 x 1.0 | 6.793 |
3.3V 128K x 36 ZBT Synchronous PipeLined SRAM | Zero Bus Turnaround (ZBT) | -40 to 85°C | TQFP | 100 | 20.0 x 14.0 x 1.4 | 9.932 |
3.3V 128K x 36 ZBT Synchronous Flow-Through SRAM | Zero Bus Turnaround (ZBT) | -40 to 85°C, 0 to 70°C | TQFP | 100 | 20.0 x 14.0 x 1.4 | 6.421 |
3.3V 256K X 36 ZBT Synchronous 3.3V I/O PipeLined SRAM | Zero Bus Turnaround (ZBT) | -40 to 85°C, 0 to 70°C | CABGA, TQFP | 100, 165 | 15.0 x 13.0 x 1.2, 20.0 x 14.0 x 1.4 | 9.416 |
3.3V 256K x 36 ZBT Synchronous 3.3V I/O Flowthrough SRAM | Zero Bus Turnaround (ZBT) | -40 to 85°C, 0 to 70°C | CABGA, PBGA, TQFP | 100, 119, 165 | 14.0 x 22.0 x 2.15, 15.0 x 13.0 x 1.2, 20.0 x 14.0 x 1.4 | 13.98 |
3.3V 512K x 18 ZBT Synchronous 3.3V I/O PipeLined SRAM | Zero Bus Turnaround (ZBT) | -40 to 85°C, 0 to 70°C | CABGA, TQFP | 100, 165 | 15.0 x 13.0 x 1.2, 20.0 x 14.0 x 1.4 | 11.06 |
3.3V 512K x 18 ZBT Synchronous 3.3V I/O Flowthrough SRAM | Zero Bus Turnaround (ZBT) | -40 to 85°C, 0 to 70°C | CABGA, TQFP | 100, 165 | 15.0 x 13.0 x 1.2, 20.0 x 14.0 x 1.4 | 23.1 |
3.3V 256K x 36 Synchronous 2.5V I/O PipeLined SRAM | Synchronous Burst | -40 to 85°C | TQFP | 100 | 20.0 x 14.0 x 1.4 | 23.1 |
3.3V 256K x 36 Synchronous 3.3V I/O PipeLined SRAM | Synchronous Burst | -40 to 85°C, 0 to 70°C | TQFP | 100 | 20.0 x 14.0 x 1.4 | 23.1 |
3.3V 256K x 36 Synchronous 3.3V I/O Flowthrough SRAM | Synchronous Burst | -40 to 85°C, 0 to 70°C | CABGA, TQFP | 100, 165 | 15.0 x 13.0 x 1.2, 20.0 x 14.0 x 1.4 | 13.36 |
3.3V 512K x 18 Synchronous 3.3V I/O PipeLined SRAM | Synchronous Burst | -40 to 85°C | CABGA | 165 | 15.0 x 13.0 x 1.2 | 24.46 |
3.3V 512K x 18 Synchronous 3.3V I/O Flowthrough SRAM | Synchronous Burst | -40 to 85°C, 0 to 70°C | CABGA | 165 | 15.0 x 13.0 x 1.2 | 22.37 |
1Mb 低消費電力SRAM (128k word x 8bit) | Low Power SRAMs | -40 to 85°C | SOP(32), TSOP(32), sTSOP(32) | 32 | 12 x 8 x 1.2, 21 x 11 x 3.05 | 2.195 |
4Mb 低消費電力SRAM (512-kword × 8-bit) | Low Power SRAMs | -40 to 85°C | SOP(32), TSOP(32) | 32 | 21 x 10 x 1.2, 21 x 11 x 3.05 | 3.129 |
256Kb 低消費電力SRAM (32k word x 8bit) | Low Power SRAMs | -40 to 85°C | SOP(28), TSOP(28) | 28 | 12 x 8 x 1.2, 18 x 8 x 2.4 | 1.605 |
1Mb 低消費電力SRAM (128k word x 8bit) | Low Power SRAMs | -40 to 85°C | SOP(32), TSOP(32), sTSOP(32) | 32 | 12 x 8 x 1.2, 21 x 11 x 3.05 | 2.195 |
2Mb 低消費電力SRAM (256k word x 8bit) | Low Power SRAMs | -40 to 85°C | sTSOP(32) | 32 | 12 x 8 x 1.2 | 2.195 |
2Mb 低消費電力SRAM (128k word x 16bit) | Low Power SRAMs | -40 to 85°C | TSOP(44) | 44 | 18 x 10 x 1.2 | 2.195 |
256Kb 低消費電力SRAM (32k word x 8bit) | Low Power SRAMs | -40 to 85°C | SOP(28), TSOP(28) | 28 | 12 x 8 x 1.2, 18 x 8 x 2.4 | 1.605 |
Wide Temperature Range Version 4M High-speed SRAM (512-kword × 8-bit) | Asynchronous SRAMs | SOJ | 36 | 23 x 10 x 3.55 | 4.99 | |
4M High-speed SRAM (512-kword × 8-bit) | Asynchronous SRAMs | SOJ | 36 | 23 x 10 x 3.55 | 4.99 | |
Wide Temperature Range Version 4M High-speed SRAM (256-kword × 16-bit) | Asynchronous SRAMs | SOJ, TSOP(44) | 44 | 18 x 10 x 1.2, 28 x 10 x 3.55 | 4.09 | |
4M High-speed SRAM (256-kword × 16-bit) | Asynchronous SRAMs | SOJ, TSOP(44) | 44 | 18 x 10 x 1.2, 28 x 10 x 3.55 | 4.09 | |
Wide Temperature Range Version 4M High-speed SRAM (512-kword × 8-bit) | Asynchronous SRAMs | SOJ | 36 | 23 x 10 x 3.55 | 4.99 | |
4M High-speed SRAM (512-kword × 8-bit) | Asynchronous SRAMs | SOJ | 36 | 23 x 10 x 3.55 | 4.99 | |
Wide Temperature Range Version 4M High-speed SRAM (256-kword × 16-bit) | Asynchronous SRAMs | SOJ, TSOP(44) | 44 | 18 x 10 x 1.2, 28 x 10 x 3.55 | 4.463 | |
4M High-speed SRAM (256-kword × 16-bit) | Asynchronous SRAMs | SOJ, TSOP(44) | 44 | 18 x 10 x 1.2, 28 x 10 x 3.55 | 4.09 | |
4Mbit 低消費電力SRAM (512-kword × 8-bit) | Low Power SRAMs | -40 to 85°C | SOP(32), TSOP(32), sTSOP(32) | 32 | 12 x 8 x 1.2, 21 x 10 x 1.2, 21 x 11 x 3.05 | 3.292 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
概要 | PDF 1.59 MB 英語 | |
カタログ | PDF 4.43 MB 英語 | |
ガイド | PDF 568 KB 英語 | |
概要 | PDF 603 KB | |
概要 | PDF 3.89 MB | |
概要 | PDF 2.56 MB | |
ガイド | PDF 54 KB | |
7 items
|