概要

Description

R1EX24xxxシリーズは、2線式シリアルインタフェースのEEPROM(Electrically Erasable and Programmable ROM)です。 先進のMONOSメモリ技術やCMOSプロセス、低電圧回路技術により、高速・低消費電力・高信頼性を実現しています。 また、16バイトのページプログラム機能を持ち、書き込み動作を高速化することができます。

特長

特長

  • 単一電源:1.8V~5.5V
  • 2線式シリアルインタフェース(I²Cシリアル・バス)
  • クロック周波数:400 kHz
  • 電力損失: スタンバイ時:2.0μA(最大) アクティブ(読み取り):1.0mA(最大)アクティブ(書き込み):2.5 mA(最大)
  • 自動ページ書き込み:16バイト/ページ
  • 書き込みサイクル時間:5ms
  • 耐久性:1,000kサイクル以上(@25°C)
  • データ保持期間:100年以上(@25°C)
  • 小型パッケージ:SOP-8ピン、TSSOP-8ピン
  • 出荷用テープ&リール TSSOP 8ピン:3,000 IC/リール SOP 8ピン:2,500 IC/リール
  • 温度範囲:-40~+85°C
  • 鉛フリー製品(#U0、#S0)
  • ハロゲンフリー製品(#U0)

アプリケーション

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF335 KBEnglish
データシート
PDF1.08 MBEnglish
アプリケーションノート
PDF1.10 MBEnglish
アプリケーションノート
PDF1.31 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1.20 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1.07 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1.78 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF2.12 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF356 KBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF377 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF297 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF357 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF416 KB
アプリケーションノート
PDF147 KB
アプリケーションノート
PDF278 KB
アプリケーションノート
PDF228 KB
アプリケーションノート
PDF189 KB
アプリケーションノート
PDF1.32 MB
カタログ
PDF4.87 MBEnglish
製品変更通知
PDF3.82 MBEnglish
製品変更通知
PDF1.91 MBEnglish
製品変更通知
PDF156 KBEnglish
テクニカルアップデート
PDF338 KBEnglish
テクニカルアップデート
PDF84 KB
テクニカルアップデート
PDF95 KB
テクニカルアップデート
PDF107 KB
テクニカルアップデート
PDF148 KBEnglish
テクニカルアップデート
PDF446 KB
テクニカルアップデート
PDF317 KBEnglish
テクニカルアップデート

設計・開発

モデル