幅広いワイヤレステクノロジーにより、これまでにない方法で世界とつながり、通信できるようになります。
TIのワイヤレス技術は、業界をリードする組み込みプロセッサ製品と MCU や MPU のシームレスな統合により、さまざまなアプリケーションに対して信頼性の高い接続を保証します。
インフィニオンは、超電力効率に優れたWi-Fi、高感度と出力電力を備えたNFC、豊富なBluetooth® Low Energy SoCなど、業界をリードするソリューションを提供し、パフォーマンスの基準を設定しました。
ルネサスのエコシステムは、ウィニング・コンビネーション のライブラリや、ルネサス・エンジニアリング・コミュニティからのアプリケーション・エンジニアによる直接サポート提供など、お客様の評価と生産を迅速化するためのさまざまなツールを提供します。
スマートホームからヘルス&フィットネス技術、トラッキングシステム、POSソリューションまで、ルネサスは多様な業界ニーズに対応するオーダーメイドのコネクティビティソリューションを提供しています。
信頼性の高いWi-Fi、NFC、Bluetooth Low Energyソリューションを使用して 、照明、HVACシステム、セキュリティカメラ、スマートロック などをシームレスに制御できます。 エネルギー効率、利便性、セキュリティを強化しながら、他に類をみないユーザーエクスペリエンスを提供します。
ルネサスの医療機器向けコネクティビティは、設計を簡素化と安全性を確保します。 Bluetooth Low Energyと組み合わせたNFCは、スマートリングや監視デバイスなどの コネクテッドヘルスアプリケーション 向けに超低消費電力と十分なメモリ容量を提供します。
TI の高性能 NFC テクノロジー は、POS 端末でのセキュアなトランザクションと信頼性の高いデータ交換を保証し、Bluetooth Low Energy SoC は、高度なトラッキングと在庫管理に必要な柔軟性と機能を提供します。
Dive into our comprehensive All-in-One Smart Lock demo, unveiling the seamless integration of cutting-edge components including the DA1469x, PTX105R, and DA16200. Experience the convenience of advanced features like Home Key support and effortless NFC BLE pairing, coupled with superior performance in low power consumption and NFC synergy, all for heightened security and convenience.
ブログ | 2024年4月15日 | ||
ニュース | 2024年1月18日 | ||
ブログ | 2023年12月20日 | ||
ブログ | 2023年5月17日 | ||
ブログ | 2023年1月6日 | ||
ニュース | 2023年1月5日 | ||
ニュース | 2022年11月16日 | ||
ニュース | 2022年11月16日 | ||
ニュース | 2022年6月21日 | ||
ニュース | 2021年10月21日 | ||
ブログ | 2021年10月19日 | ||
ニュース | 2021年5月26日 | ||
ブログ | 2021年5月25日 | ||
超低消費電力IoTアプリケーション向けにBluetooth Low Energyモジュール「RYZ012」を提供開始 | ニュース | 2020年8月4日 | |
ニュース | 2020年5月7日 |