Provides high-performance I/O expansion and switching functions between a PCIe upstream port and three downstream ports or peer-to-peer switching between downstream ports.

特長

  • 4 PCIe Gen2 Lanes, 4 Switch Ports
  • Switch architecture optimized for I/O Expansion
  • Supports root-to-peripheral (upstream-to-downstream) and peer-to-peer (downstream-to-downstream) data transfers
  • Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
  • Low latency, Low power

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete FCBGA 324 C いいえ Tray
Availability
Obsolete FCBGA 324 C いいえ Reel
Availability
Obsolete FCBGA 324 C はい Tray
Availability
Obsolete FCBGA 324 C はい Reel
Availability
Obsolete FCBGA 324 I はい Tray
Availability
Obsolete FCBGA 324 I はい Reel
Availability
Obsolete FCBGA 324 I いいえ Tray
Availability
Obsolete FCBGA 324 C いいえ Tray
Availability
Obsolete FCBGA 324 C いいえ Reel
Availability
Obsolete FCBGA 324 C はい Tray
Availability
Obsolete FCBGA 324 C はい Reel
Availability
Obsolete FCBGA 324 I はい Tray
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
89PES4T4G2 Data Sheet データシート PDF 784 KB
89PES4T4G2 Device Errata (Revision ZB) エラッタ PDF 107 KB
89PES4T4G2 Device Errata (Revision ZC) エラッタ PDF 98 KB
89PES4T4G2 Device Errata (Revision ZA) エラッタ PDF 117 KB
ユーザーガイド、マニュアル
89PES4T4G2 Device User Manual マニュアル PDF 1.92 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 User Manual マニュアル PDF 2.56 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-701, Hot-Swap in PCIe Based Systems アプリケーションノート PDF 351 KB
AN-540 PES24T6G2/24T3G2/HI0524G2PS/16T4AG2/4T4G2 interoperability issues with problematic PCIe Gen1 devices アプリケーションノート PDF 179 KB
AN-538 Hot-Plug Implementation in IDT PCI Express Switches アプリケーションノート PDF 167 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-20-05 End-of-Life (EOL) Process on Select Part Numbers 製品中止通知 PDF 720 KB
PCN# : A1706-01 (R2) Change in Bumping Location on Select Packages 製品変更通知 PDF 78 KB
PCN# : A1706-01 (R1) Change in Bumping Location on Select Packages 製品変更通知 PDF 77 KB
PCN# : A1706-01 Change in Bumping Location on Select Packages 製品変更通知 PDF 32 KB
PDN# : CQ-17-02R1 Quarterly Market Declined PDN (revision1) 製品中止通知 PDF 647 KB
PDN# : CQ-17-02 Quarterly Market Declined PDN 製品中止通知 PDF 898 KB
PCN# : A1505-01R1 Assembly Location Transfer from Amkor Philippines to Amkor Taiwan and ASEK Taiwan 製品変更通知 PDF 524 KB
PCN# : A1505-01 Transfer Assembly Location ATP to ATT and ASEK on Select Products 製品変更通知 PDF 632 KB
PCN# : A1303-01 Changed of underfill material 製品変更通知 PDF 99 KB
PCN I0809-01: Die stepping change 製品変更通知 PDF 18 KB
ダウンロード
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Linux Installation ソフトウェアツール GZ 30.49 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation - Digitally Signed ソフトウェアツール ZIP 104.57 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation ソフトウェアツール ZIP 54.45 MB
89PES4T4G2 BSDL (Revision ZC) モデル-BSDL BSDL 11 KB
PCI Express Browser Rev 4.9 Linux Installation ソフトウェアツール ZIP 48.85 MB
その他資料
89PES4T4G2 OrCAD symbol その他 ZIP 6 KB
89PES4T4G2 Product Brief 11.12.07.pdf 製品概要 PDF 76 KB

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
89KTPES4T4G2 System Development Kit for the 89HPES4T4G2 開発 Renesas

ニュース&各種リソース