GR-MANGOは、RZファミリRZ/A2Mグループ用のGRボードで、Raspberry Pi 4のレイアウトと互換性があり、Arm®社が提供するMbed™開発環境を使用できます。そして、RZ/A2Mに搭載した”DRP”(動的再構成プロセッサ)は、従来のCPU処理に比べて10倍高速な画像処理ができます。DRP用のライブラリによって、カメラ画像の処理を省電力で高速に行うことができます。
またGR-MANGOは、Amazon Web Services (AWS) や Microsoftなど大手クラウドベンダが提供するIoT機器向けリアルタイムOS(FreeRTOS、AzureRTOS)や各種ライブラリ(SSL/TLS, OTA, MQTT, TCP/IP etc)に対応しています。AWS および Microsoft のデバイス認定を取得しているため、安心してすぐIoT機器開発に着手することが可能です。
他にもHDMI、オーディオ、Ethernet、USB、CANなどの入出力インタフェースを搭載しており、ハイレベルなIoTシステム、組み込みAIを実現できます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 789 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 998 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 987 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 508 KB 英語 | |
クイックスタートガイド | PDF 1.80 MB 英語 | |
クイックスタートガイド | PDF 5.10 MB 英語 | |
6 items
|
この画像処理ソリューションは、Arm® Cortex®-A9 CPUを搭載したe-AI向けMPU「RZ/A2M」を活用し、DRPによる超高速処理を実現しています。
ルネサスのLab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。
この画像処理ソリューションは、Arm® Cortex®-A9 CPUを搭載したe-AI向けMPU「RZ/A2M」を活用し、DRPによる超高速処理を実現しています。