概要

GR-COTTONは、白くて丸い基板にフルカラーLEDを搭載し、光とデザインをつなぎやすくするボードです。コイン電池(CR2032)を取り付けることができ、USBケーブル(マイクロBタイプ)でプログラム書き込みができるため、LEDの動作確認からデザイン工作への応用がスムーズにできます。

例えば万華鏡を覗いたら美しく光っている、あるいは鳥の巣から発せられる光をスマホで見たら、なんと温度や湿度が表示される、そのような可視光通信の体験も身近にするボードです。

GR-KURUMIと同様のマイコンRL78/G13を採用しており、Arduinoと互換性のあるスケッチができます。

GR-COTTON特設ページはこちら

gr-cotton-a-s-board

GR-COTTON

gr-cotton-b-s-board

GR-COTTONピンマップ

gr-cotton-pin-map

詳細仕様

搭載マイコン
RL78/G13 (R5F100LJAFB 64pin LFQFP)
ROM/RAM
256KB/20KB
Data Flash
8KB
メインクロック
32MHz (マイコンに内蔵)
サブクロック
32.768kHz
動作電圧
3.3V※

※マイコンの動作電圧は1.6V~5.5V

関連情報

回路・デザイン

スケッチリファレンス

プログラム作成・書き込み


e2 studio用プロジェクト

Eclipseをベースにした開発環境e2 studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2 studioのダウンロードとインストールについてはe2 studio製品ページを参照してください。

  • クリックしてダウンロードしてください。e2 studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。
    Cotton Sketch v204-e2v7 Project File (ZIP)

補足:e2 studio Version 7.2でエクスポートしたプロジェクトです。

技術サポート情報

技術情報 関連Webページ

ボード購入について

下記サイトからご購入いただけます。

プロジェクト

『がじぇるね工房』では、ルネサスからお願いした“ルネサスMVP”による作品記事を一挙公開しています。GR-COTTONに関連する記事を紹介します。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
その他資料 PDF 91 KB
その他資料 PDF 952 KB
2 items

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 592 KB
1 item