クロック分周器は、入力信号を分周したクロック信号を出力します。信号のバッファリングや信号の複製(複数の複製が可能)を行う目的で使うこともできます。クロック分周器は、1分周モードで使うとファンアウトバッファとして機能します。

Renesasが提供する「8」シリーズのファンアウトバッファ/クロック分周器は、I/Oの仕様がシングルエンドの製品であっても、デバイスの内部では完全な差動構成を採用しています。そのため、コモンモードノイズが除去され、優れたジッター/出力スキュー性能が得られます。差動回路は定電流源をベースとしているので、シングルエンドのソリューションに比べてシステムの電源に混入する雑音が少なく、EMI(電磁干渉)規格への準拠が容易になります。

ダウンロード:IDT Clock Distribution Overview (Japanese) (PDF | English, 日本語)
ダウンロード:Flexible Solutions for Fast Edge Rate and Low Phase Noise Requirements (PDF)

ニュース&各種リソース

分類 日付
An Insider’s Guide to Finding the Right Timing Device for Your System ブログ 2017年12月18日
Time for Performance ブログ 2017年10月11日
Why Fanout Buffers Make More Sense ブログ 2017年11月28日