Renesasは、数多くのクロック製品を提供しています。それらのうち一部は、対象とするアプリケーションに固有の要件に合わせて最適化されています。そうした専用製品は、そのアプリケーションにおいて、汎用クロック製品よりも使いやすく、より高い性能を得ることができます。Renesasは、ネットワーク同期IEEE 1588同期イーサネットPCI ExpressIntel 製プロセッサリアルタイムクロックRFJESD204Bスペクトラム拡散といったアプリケーションに対して最適化を図ったクロック・ジェネレータやクロック分周器を提供しています。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付 降順で並び替え
その他資料
Timing Solutions Products Overview 概要 PDF 906 KB

ニュース&各種リソース

分類 日付
産業用途向けのタイミング製品 基本ページ 2021年1月28日
An Insider’s Guide to Finding the Right Timing Device for Your System ブログ 2017年12月18日
Why Fanout Buffers Make More Sense ブログ 2017年11月28日
Time for Performance ブログ 2017年10月11日