タイトル 情報
Package Description PDIP 34.30x7.62x3.30 mm 2.54mm Pitch
Package Status Active
Package Type PDIP
クラス PLASTIC
Package Code PTG28
カテゴリ G
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 34.3mm
Pb Free Category e3 Sn
7.62mm
Thickness 3.3mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 2.54mm
Package Carrier Tube
Pkg. Dimensions (mm) 34.3 x 7.62 x 3.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 89 KB
製品変更通知 PDF 298 KB
3 items