タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | PRSP0044DA-B |
Package Previous Code | P44GX-50-600A1-4 |
JEITA Standard | P-SOP44-0600-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | SOP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8189 |
Lead Count | 44 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 27.83mm |
幅 | 13.24mm |
Thickness | 3mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 27.83 x 13.24 x 3 |