タイトル 情報
Package Name PLBG0240GF-A
Package Previous Code P240F1-80-HN5-1
JEITA Standard P-LFBGA240-19x19-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
クラス IC
Package Code pkg_7928
Lead Count 240
Pb (Lead) Free Yes
長さ 19mm
19mm
Thickness 1.56mm
Pkg. Dimensions (mm) 19 x 19 x 1.56

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 261 KB
Carrier/Package PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 352 KB
4 items