タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | PLQP0176LA-A |
Package Previous Code | 176P6R-A |
JEITA Standard | P-LFQFP176-20x20-0.40 |
Package Status | Active |
Package Type | LFQFP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_506 |
Lead Count | 176 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 20mm |
幅 | 20mm |
Thickness | 1.7mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 20 x 20 x 1.7 |