タイトル 情報
Package Name PLQP0176LA-A
Package Previous Code 176P6R-A
JEITA Standard P-LFQFP176-20x20-0.40
Package Status Active
Package Type LFQFP
クラス IC
Package Code pkg_506
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
長さ 20mm
20mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 75 KB 英語
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 32 KB
5 items