タイトル 情報
Package Name PLQP0064KF-A
Package Previous Code P64GB-50-UEU-2
JEITA Standard P-LFQFP64-10x10-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
クラス IC
Package Code pkg_3014
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10mm
10mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.6

ドキュメント