タイトル 情報
Package Name PRSP0008DD-B
Package Previous Code FP-8DC
JEITA Standard P-SOP8-3.95x4.9-1.27
Package Status Active
Package Type SOP
クラス IC
Package Code pkg_24
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 4.9mm
3.95mm
Thickness 1.75mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.9 x 3.95 x 1.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 51 KB
Carrier/Package PDF 76 KB
Carrier/Package PDF 244 KB
Carrier/Package PDF 128 KB
パッケージ外形図 PDF 19 KB
5 items