タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | PLBG0264GA-A |
Package Previous Code | BP-264 |
JEITA Standard | P-LFBGA264-15x15-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_157 |
Lead Count | 264 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 15mm |
幅 | 15mm |
Thickness | 1.4mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 15 x 15 x 1.4 |