タイトル 情報
Package Name PRQP0208KE-B
Package Previous Code FP-208E
JEITA Standard P-HFQFP208-28x28-0.50
Package Status Active
Package Type HFQFP
クラス IC
Package Code pkg_117
Lead Count 208
Pb (Lead) Free Yes
長さ 28mm
28mm
Thickness 3.56mm
Pkg. Dimensions (mm) 28 x 28 x 3.56

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 51 KB
Carrier/Package PDF 75 KB
Carrier/Package PDF 124 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 41 KB
5 items