タイトル 情報
Package Description VFQFPN 5.00x5.00x0.90 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NDG40
カテゴリ G
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5mm
Pb Free Category e3 Sn
5mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 5.0 x 5.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 196 KB
パッケージ外形図 PDF 193 KB
パッケージ外形図 PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 193 KB
パッケージ外形図 PDF 193 KB
認証書 PDF 170 KB
6 items