タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | N20.35 |
Package Previous Code | NAA |
Package Description | 20 LEAD PLCC |
Package Status | Active |
Package Type | PLCC |
クラス | PLASTIC |
Package Code | NAA |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 20 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 8.89mm |
幅 | 8.89mm |
Thickness | 3.81mm |
Pitch | 1.27mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 8.89 x 8.89 x 3.81 |