タイトル 情報
Package Name M24.3
Package Previous Code MHS
Package Description 24 LEAD SOIC (300MIL)
Package Status Active
Package Type SOICW
クラス PLASTIC
Package Code MHS
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
長さ 15.39mm
7.52mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 15.39 x 7.52 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 88 KB
1 item