タイトル 情報
Package Description LCC 11.40x13.97x1.78 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type LCC
クラス HERMET
Package Code LC32
カテゴリ NP
Lead Count 32
Pb (Lead) Free No
長さ 11.4mm
Pb Free Category e0
13.97mm
Thickness 1.78mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 11.4 x 13.97 x 1.78

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 179 KB
1 item