タイトル 情報
Package Name F40.6
Package Previous Code FKT
Package Description 40 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
クラス HERMETIC
Package Code FKT
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
長さ 52.07mm
13.21mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 52.07 x 13.21 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 14 KB
1 item