タイトル 情報
Package Name E16.3
Package Previous Code EAN
Package Description 16 LEAD PDIP
Package Status Active
Package Type PDIP
クラス PLASTIC
Package Code EAN
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 19.05mm
6.6mm
Thickness 3.94mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 19.05 x 6.60 x 3.94

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 12 KB
1 item