タイトル 情報
Package Name E14.3
Package Previous Code EAM
Package Description 14 LEAD PDIP
Package Status Active
Package Type PDIP
クラス PLASTIC
Package Code EAM
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
長さ 19.05mm
6.6mm
Thickness 3.94mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 19.05 x 6.60 x 3.94

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 12 KB
1 item