概要

説明

P9415は30Wのアプリケーションをターゲットとした高集積シングルチップのワイヤレス給電レシーバです。 このデバイスは磁気誘導によって交流電力信号を受信または送信するように構成することができまます。 このデバイスをワイヤレス給電トランスミッタとして構成した場合、オンチップのフル/ハーフブリッジインバータ、PWM発生器、変調器/復調器を通信に使用し、マイクロコントローラでAC電源信号を生成して外部L-CタンクをWattshareに駆動させることができます。 P9415はレシーバとして、ワイヤレストランスミッタからAC電力信号を受信し、整流された出力電圧に変換し、機器への電力供給やモバイルアプリケーションの充電器の入力に使用することができます。

P9415はマルチタイムプログラマブル(MTP)不揮発性メモリを搭載し、制御ファームウェアとデバイス機能を容易に更新することができます。 P9415 レシーバは高電力アプリケーションに必要な超高精度電流センス機能を備え、オンボード LDO から最大20Vまで出力することができます。 ルネサスの既存の15Vレシーバ「P9382A」とのフットプリント互換性があり、より高速な充電時間を実現する魅力的なアップグレードオプションを提供します。

また、このデバイスは過温度保護や堅牢な過電圧保護を搭載しています。 電力転送に伴う故障は、業界をリードする32ビット Arm® Cortex®-M0プロセッサが管理し、高度なプログラム可能性を実現しながら、極めて低い待機電力を消費しています。 また、プロセッサはGPIOを制御して、動作モードや故障モードを示すことができます。 P9415は超小型のWLCSP-53パッケージで提供されます。

評価ボードや資料については、ルネサス販売代理店にお問い合わせください。

特長

  • レシーバとして最大30Wの出力が可能
  • 送信モードで最大10WのWattshare
  • ルネサスの既存のP9382A 15Vレシーバとフットプリントに対応
  • WPC 1.2.4準拠
  • 認証による独自の急速充電モードに対応
  • 24kBマルチタイムプログラマブル(MTP)不揮発性メモリを搭載のシングルチップ中電力ワイヤレスソリューション
  • 低抵抗スイッチ付き完全同期整流器
  • 高性能 LDO
  • 組み込み型32ビット Arm® Cortex®-M0プロセッサ
  • 信頼性の高い過電圧クランプ
  • クラス最高のEMI
  • 双方向通信のための独自のRx-to-Tx変調/復調
  • I2C 400kHz標準インタフェースとGPIOに対応
  • パッケージ:6×9ボールアレイ、2.82×4.22mm、53WLCSPパッケージ、ボールピッチ0.4mm

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 581 KB
アプリケーションノート PDF 810 KB
製品変更通知 PDF 1.95 MB
ガイド ログインしてダウンロード PDF 261 KB
技術概要 PDF 559 KB
製品変更通知 PDF 111 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 3.74 MB
ホワイトペーパー PDF 627 KB
8 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 3 KB
1 item

モデル

IDT Wireless Power Reference Design Overview

An overview of IDT's wireless power reference designs for 5W and 15W applications. Specific reference designs cover automotive, bi-directional communication, and extended power profile (EPP) solutions for iOS and Android smartphone devices.

For more information about IDT's industry-leading wireless power solutions, visit www.idt.com/wirelesspower.