概要

説明

数グラムから数千キログラムの重量まで、フレキシブルなデザインですべてをカバーします。 このセンサ信号コンディショナにはプログラマブルなセンサフロントエンドが内蔵されており、設計者は様々なセンサを幅広い用途に適用することができます。 Bluetooth® Low Energy (LE)により、有線インターフェースが使用できない用途でも使用が可能です。 また、Bluetooth接続されたどんな表示器でも重量を表示することができます。

このシステムのメリット:

  • シンプルで自由度の高いデザイン
  • 重さの範囲は使用する歪みゲージによって異なる
  • 非計測時にはシステムは低電力モードになる
  • GUIプロンプトが表示された状態でシステムが起動する

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • ポータブル家電機器, 産業用, 車両, 商業用計量器
  • 健康とフィットネスアプリのための接続された計量器
  • 様々な用途に対応できる柔軟性

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US232 US232 US232 Sheet.8 Resistor Resistor.99 Resistor.100 Resistor.101 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Battery Double-cell 1 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground (earth) Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Buck/Boost DC/DC DC/DC Buck/Boost DC/DCBuck/Boost Tablet Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Connector Arrow Connector Line Connector Line.58 Connector double arrow Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Communication Lines 1 Label Text 10pt.1046 Sheet.69 Connector 1 Board - Optional Strain Gauge Strain Gauge Strain Gauge 3.3V/500mA 3.3V/500mA 3.3V/500mA 3.3V/2.8mA 3.3V/2.8mA 3.3V/2.8mA 3.3V/3mA 3.3V/3mA 3.3V/3mA Bluetooth Low Energy Module Bluetooth Low Energy Module Bluetooth Low Energy Module SSC SCC SSC SSC VDDB VDDB VDDB INP INP INP VSSB VSSB VSSB INN INN INN I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram