環境発電は環境に優しく、より効率的なエネルギー管理の一形態であり、バッテリの寿命や製品の信頼性を高めるためによく利用されます。 光、熱、振動、力、回転など環境から得られるエネルギーを利用して、アプリケーションに電力を供給するものです。 もし製品がバッテリ交換なしで動作する必要があり、AC電源を使って充電することができず、一次バッテリでは製品の寿命まで電力を供給できない場合、環境発電は実現手段の候補になります。 ルネサスの環境発電ソリューションには環境発電の応用向けに構成されたマイクロコントローラやその他のデバイスが含まれます。

アプリケーション

ツール&リソース