ワイヤレスバッテリ充電は、スマートフォン、スマートウォッチ、その他の多くのバッテリ駆動型電子機器で使用されています。当初は個人向けの小型電子機器が対象でしたが、現在、車両や商用設備利用へと応用範囲を広げています。
このソリューションは、一度に2〜4個のリチウムイオン電池を15Wで充電するシステムです。
このシステムのメリット
- WPC1.2.2 に準拠した、15W アプリケーション対応のワイヤレス充電トランスミッタ (P9242-R) とワイヤレス充電レシーバ (P9221-R)
- RAJ240045 に完全統合されたバッテリ管理ソリューション
- ISL81401:入出力電圧・電流用の4つの独立した制御ループを備えた、40V双方向昇降圧コントローラ
システムブロック図
推奨デバイス
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
リチウムイオン・バッテリ・マネージャ | |||
RAJ240045 | 2~4直列リチウムイオン・バッテリ・マネージャ | データシート | 購入/サンプル |
昇降圧コントローラ | |||
ISL81401 | 40V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラ | データシート | 購入/サンプル |
ワイヤレス充電トランスミッタ | |||
P9242-R | WPC 1.2 に準拠した、15W アプリケーション対応のワイヤレス充電トランスミッタ | データシート | 購入/サンプル |
ワイヤレス充電レシーバ | |||
P9221-R | WPC 1.2.2 準拠の、15W アプリケーション対応のワイヤレス電源レシーバ | データシート | 購入/サンプル |