ロボット掃除機は最もポピュラーなホームオートメーションの一つであり、急速に成長している家庭用電化製品です。住居や小さい商用スペースを自律的に清掃するために、スマートコネクテッドホームに適応した機能を追加できます。これにより、マッピング、ルーティングレコーダ、境界センシング、障害物検知、バッテリ消費モニタ、自動充電へのナビゲート、およびマルチモータ制御に要する多くの制御アルゴリズムを統合する、柔軟性とスケーラビリティが求められます。バッテリ充電システム部の主な要素は、統合バッテリチャージャ制御、基本制御ボード上のSub-GHz通信制御、およびスマートホーム接続用のWi-Fi通信部です。掃除機のベース制御ボード内には複数のセンサが組み込まれており、通信インタフェースやBLDCモータ制御とともに、自律動作を可能にします。
このソリューションは、RL78/G1H(MCU)によるチャージャボードと基本制御ボード間のSub-GHz通信サポート、ZAMC4100モータコントローラでBLDC駆動、ISL85413降圧レギュレータによる電源制御、降圧または昇降圧コンバータをISL85403およびISL80510 LDOで効率的に管理します。
主な機能:
- MCU、ドライバ、MOSFETが組み込まれた、高度に統合されたZAMC4100
- RL78/G1Hに統合されたSub-GHz通信
- RX651(MCU)との豊富な通信インタフェース
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX231 | RXv2コア、FPU、DSP、48ピン、256Kフラッシュ、豊富なコネクティビティ | データシート | 特定のデバイスの選択 |
RX651 | 最大2MBのフラッシュメモリを搭載したRXv2コア、周辺機能の高度な統合、汎用MCU | データシート | 特定のデバイスの選択 |
RL78/G1H | 低消費電力のSub-GHz無線通信MCU | RL78/G1Hハードウェアユーザーズマニュアル | 特定のデバイスの選択 |
RL78/G12 | コンパクト、低消費電力、高機能な汎用マイクロコントローラ | RL78/G12ハードウェアユーザーズマニュアル | 特定のデバイスの選択 |
LDO | |||
ISL80510 | シングル出力、高性能5V/1Aレギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
降圧または昇降圧レギュレータ | |||
ISL85403 | 同期整流型降圧または昇降圧コンバータ向けハイサイドMOSFET内蔵の2.5Aレギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ISL85413 | 広範な VIN 300mA 同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
モータコントローラ | |||
ZAMC4100 | アクチュエータおよびモータコントローラ | データシート | 購入/サンプル |