概要

説明

この6~10セルのモータソリューションは、24Vから36Vのバッテリを使用するモータアプリケーションに電源を供給する4ボードソリューションです。 バッテリパックは、モータ制御や周辺機器に電力を供給します。 充電器ボードは、コンセントからのAC電源を定電流に変換し、バッテリパックの充電に使用します。 インバータを搭載したモータ制御ボードは、最終用途の600Wモータを駆動します。最後のボードはBluetooth®モデムで、バッテリボードに差し込み、OTA(無線)ファームウェアアップデート、診断の表示、システムのリモートコントロールが可能です。

このシステムのメリット:

  • 15AHrのバッテリパックを管理する信号ICバッテリ管理システム
    • RL78 MCUとバッテリフロントエンド(BFE)を一体化し、省スペース化を実現
    • サンプルコードを提供
  • 600Wのモータを駆動するシングルICモータコントロールシステム
    • RL78 MCUとモータ制御フロントエンド(MFE)を1パッケージで実現
    • モータと補助電源はドライバで制御
  • 90Wスマート充電器
    • 6〜10セルのバッテリパックの充電に対応し、スマートな充電ルーチンを実現
    • サンプルコードを提供
  • PMODクイックコネクトによるBluetooth接続モデム
    • システムの診断
    • OTA(無線)ファームウェアのアップデートに対応
    • ルネサスSSTアプリと連動(Google、Appleストアにて)
  • ボード間のI2C通信
    • 識別/認証
    • リモートシステム制御
  • モータ制御補助ポートによるシステム拡張
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 24V~36Vバッテリ駆動のモータアプリケーションで、最大600Wまでのモータに対応