概要

説明

デジタル調光照明インターフェイス(DALI)は、業務用照明制御やビル照明制御で広く利用されているインテリジェント照明システム専用の照明制御 プロトコルです。 DALI-2照明制御は、適切なハードウェアを使用する際に、国際規格のIEC 62386バージョン2(DALI-2)に準拠するように設計されたビルオートメーションアプリケーションで、ネットワークベースの照明制御を可能にします。 DALI-2規格は、輝度、グレア、カラーレンダリング、プレゼンス検出を制御する機能を向上させ、複数ベンダによる相互運用を、DALI 規格 IEC 62386に加えたものです。

このシステムのメリット:

  • RL78/I1AはDALI/DMX512およびPWM調光制御向けのワンチップソリューションです。
  • 音声モジュールは、多国籍オフライン音声制御に対応
  • 飛行時間(ToF)距離検出に対応
  • RGBセンサ機能とバイオセンサに対応するために、OB1203を搭載した完全統合オプティカルセンシングモジュール
  • 照明用の高性能AC/DCおよびDC/DC
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 商用照明
  • DALI-2システム
  • ビルディング・オートメーション