概要

説明

バーコードスキャナーは、製品や貨物の自動トラッキングや品質管理など、主に産業用途において広く使用されています。バーコードスキャナーは、入力速度が速く信頼性が高い上に大量の情報をスキャンでき、柔軟性にも優れるため、トラッキング方法として非常に優れています。

ルネサスは、あらゆるバーコードスキャナーソリューションに使用できるMCU/MPU、電源・アナログデバイスを有しており、お客様の具体的なニーズに合わせてソリューションを最適化することができます。このソリューションで採用されたRZ/A2M(MPU)は、高速な画像処理を要するスマート家電、ネットワークカメラ、サービス・ロボット、スキャナ製品、産業用機器に向けて、組込み人工知能(e-AI)をベースとして設計されています。汎用MPUにルネサス独自の動的再構成可能プロセッサ(DRP)テクノロジを組み合わせ、高度なマシンビジョンを実現するためユニークなハイブリッド処理を行います。これによって画像データを高速に前処理し、認識対象の特徴を抽出します。

また、ここで用いられる高性能な電源・アナログシステムには、ルネサスのPMIC、DC/DC、USB 電源コントローラおよびハブコントローラ、オペアンプ(OPA)、タイミング、高度なデジタル光センサが採用されています。

このシステムのメリット:

  • DRPテクノロジを備えた高速なe-AIベース画像処理デバイス
  • ルネサスの豊富な電源・アナログデバイス:PMIC、DC/DC、USB ASSP、オペアンプ、タイミング、センサ
  • 誘導型照度近接センサによるQRコード認識
  • HDMIモニタのサポートおよびAI拡張機能

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN055 CN055 CN055 VersaClock 3S VersaClock 3S VersaClock 3S Light Sensor Light Sensor Light Sensor USB Power Controller USB Power Controller USB Power Controller USB 2.0 Hub USB 2.0 Hub USB 2.0 Hub Regulator Regulator Regulator BT/Wi-Fi Combo Module BT/Wi-Fi Combo Module BT/Wi-Fi Combo Module Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY LAN/WLAN LAN/WLAN LAN/WLAN Touch Screen Controller Touch Screen Controller Touch Screen Controller Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Touch Key Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 USB Plug Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Wi-Fi Bluetooth Speaker speaker_8_ Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 LCD Monitor Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Connector 1.162 Key Key Key VCCQ 1.8V/2A VCCQ 1.8V/2A VCCQ 1.8V/2A DDR3 1.5V/0.5A DDR3 1.5V/0.5A DDR3 1.5V/0.5A DDR/VTT 0.75V/0.5A DDR/VTT 0.75V/0.5A DDR/VTT 0.75V/0.5A VDD 1.2V/4.2A VDD 1.2V/4.2A VDD 1.2V/4.2A Sheet.155 VCCQ 3.3V/1A VCCQ 3.3V/1A VCCQ 3.3V/1A VIN VIN VIN EN EN EN VIN VIN VIN EN EN EN Connector 1.162.161 Connector 1.162.162 5V 5V 5V SEQ/EN SEQ/EN SEQ/EN HDMI Monitor HDMI Monitor HDMI Monitor MIPI Camera MIPI Camera MIPI Camera Sheet.168 Non-Renesas Component.40 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Darlington.651 Sheet.44 Darlington.254 Op Amp Op Amp Op Amp ADPCM ADPCM ADPCM System Control System Control System Control System Control GPIO GPIO GPIO SCI SCI SCI I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO USB USB USB GPIO GPIO GPIO Ethernet MAC 2x (100M:IEEE1588 v2) Ethernet MAC 2x (100M:IEEE1588 v2) Ethernet MAC 2x(100M:IEEE1588 v2) PWM PWM PWM Graphics IPs Graphics IPs Graphics IPs DRP Processor DRP Processor DRP Processor I2C I2C I2C PMIC PMIC PMIC PMIC Buck1 Buck1 Buck1 Buck2 Buck2 Buck2 Buck3 Buck3 Buck3 Buck4 Buck4 Buck4
Exiting Interactive Block Diagram