この家庭用給水ポンプに向けたリファレンスには、当社のMCU、フォトカプラ、コンパレータ、およびゲートドライバ製品が含まれています。コンパレータは、ポンプレベルセンサからの信号データを比較・増幅します。RL78/G13は、システムとLCD表示制御に最適な16ビットMCUです。フォトカプラとゲートドライバは、システムに悪影響を与える高電圧をカットします。これらのデバイスがセットとなって、モータ制御にトータルで最適なシステムを実現します。
このシステムのメリット
- 給水ポンプの消費電力とノイズを低減可能
- インバータ制御に加え、フォトカプラとゲートドライバが更なる高効率動作を実現
- コンパクトかつ高効率でノイズも少なく、環境に優しいシステムを実現
システムブロック図
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RL78/G13 | 低消費電力かつ高度に統合された汎用MCU | RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 | 特定のデバイスを選択 |
PWM コントローラ | |||
ISL8117 | 同期ステップダウン PWM コントローラ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL80410 | 40V、低自己消費電流、150mA リニア・レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
コンパレータ | |||
UPC271G2 | 高性能コンパレータ | データシート | 購入/サンプル |
MOSFETドライバ | |||
HIP4086/A | 80V、500mA、3相MOSFETドライバ | データシート | 購入/サンプル |