モータで自動的に開閉するパワードアユニットには、ネットワーク機能の他に、ドア開閉動力のための3相モータ制御が要求されます。
ルネサスは、3相モータ制御機能を搭載したCAN/CAN FD/LINネットワーク対応マイコンを幅広くラインアップしています。
ボディアプリケーション用車載ハイエンドマイクロコントローラ
ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン
ボディアプリケーション用デュアルコア車載ハイエンドマイクロコントローラ
CAN/LIN/IEBus・メモリラインナップを強化した車載用マイクロコントローラ
低消費電流車載用マイクロコントローラ
40 V – 60 A – N-channel Power MOS FET (Product Inquiry)
Nch Single Power MOSFET 40V 90A 2.8mohm MP-3ZP/TO-252 Automotive
Nch Single Power MOSFET 40V 60A 3.85mohm MP-3ZP/TO-252 Automotive
Nch Single Power MOSFET 40V 75A 5.7mohm MP-3ZP/TO-252 Automotive