Overview

Description

ルネサスエレクトロニクス製マイクロプロセッサ「RZ/Vシリーズ」で高速・高精度な物体検出を実現するソフトウェアライブラリになります。DeemDetectorとRZ/Vシリーズを組み合わせることで、低消費電力で高速処理が可能な画像認識AIシステムを実現でき、組込み市場におけるVISION AIアプリケーションの開発を加速することができます。

Image

Features

  • 当社独自のディープニューラルネットワーク(DNN)技術を活用した物体検出エンジン
  • ルネサスRZ/Vシリーズ DRP-AI向けに最適化された軽量DNNモデル
  • オープンソースコードDNNモデルより、省メモリかつ高速な物体検出を実現
  • ソフトウェアライブラリとしての信頼性(ISO9001プロセス認証取得済)

Comparison

Applications

Applications

  • リアルタイムに安心・安全が要求される分野(土木/建築、農業分野など)
  • 従業員の業務負担低減(侵入監視・安全監視・交通量調査など)