Overview

Description

TCP/IP, USB, 暗号化, GUIなどIoT製品開発に必要となるソフトウェアモジュールを提供します。100万台以上の販売実績をもつArm開発のベースとなるデバッガ「J-Linkシリーズ」、J-Link PLUS以上の製品であれば、ソフトウェア開発だけでなく、量産用の書込ツールとしても利用可能です。

日本国内でのお問い合わせは株式会社エンピテックまで。

Image

Features

  • SEGGERミドルウェア製品は、開発プロジェクト無制限で利用頂けるユーザライセンスなど ニーズに合わせたライセンス選択可能
  • FreeRTOS, iTRONなどの他OSでもミドルウェア製品は利用可能。マルチタスクが必須要件 となる一部製品を除いて、OSレスでも実装可能。
  • 「J-Linkシリーズ」RZ, RA, Renesas SynergyRXなど幅広く利用可能。 同梱されるソフトウェア「J-Flash」を利用して、量産書込ツールとしても運用できます。

Comparison

Applications

Applications

  • 産業機器
  • 医療機器
  • 通信機器
  • 家電製品
  •  航空宇宙
  • スマートホーム
  • 省エネ対応IoT機器