1. Home
    2. Microcontrollers and Microprocessors

SuperH RISC engine Family

SuperH é um RISC embutido desenvolvido para alta performance de custo, miniaturização e performance por unidade de consumo de energia (MIPS/W). Estamos desenvolvendo CPU cores para uma ampla variedade de aplicações e funções e temos muitos produtos disponíveis. Nossas linhas de produtos incluem uma série com o SH-2 como CPU core e memória flash on-chip de grande capacidade e funções periféricas como temporizador, I/O serial, e conversor AD e uma série com o SH-3 ou SH-4 como CPU core o que alcança processamento de dados em alta velocidade e está equipada com cache e MMU. Além disso, há uma linha de produtos de série com o SH2-DSP ou SH3-DSP como CPU core, a qual tem funções DSP completas e uma ênfase em multimída e processamento de comunicações. Produtos disponíveis atualmente também têm muitos recursos, tais como modos de baixa potência, baixo consumo de energia e tamanho pequeno. Vários sistemas operacionais versáteis e ferramentas de desenvolvimento foram aprimoradas, permitindo um desenvolvimento mais eficiente.

Family Lineup

SuperH RISC engine Family

SH/Tiny Series

The SH/Tiny Series incorporates a 32-bit RISC SH-2 core and various peripherals in a low-pin-count small package.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7124, SH7125 16-128 4-8 48-64 4-5.5 50 -

SH7010 Series

The SH7010 Series is a compact version of the SH7040 Series. Memory capacity and package are smaller.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7011 0 4 100 3-3.6 20 -
SH7014, SH7016, SH7017 0-128 3-4 112 4.5-5.5 28.7 -

SH7020 Series

This is a compact version of the SH7030 Series. Memory capacity is smaller and package has been miniaturized.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7020, SH7021 0-32 1 100 3-5.5 20 -

SH7030 Series

The SH7030 Series is a first-generation member of the SuperH Family and incorporates a 60 MHz CPU core (SH-1). The lineup includes comprehensive ROMless versions.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7032, SH7034, SH7034B 0-64 4 112-120 3-5.5 20 -

SH7040 Series

This is the first SH Microcontroller with an SH-2 core and single power supply programmable 256 KB flash memory on-chip.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045 0-256 4 112-144 3-5.5 28.7 -

SH7046 Series

Equipped with peripheral modules suited for inverter control such as A/D converters and two systems of motor control timers. 5V single power source operation due to the on-chip regulator. Very suitable for white goods that use motors.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108 32-256 2-12 80 4-5.5 50 -

SH7047 Series

The SH7047 Series incorporates peripherals suitable for inverter control such as an A/D converter and two sets of motor management timers, and CAN (Controller Area Network) interface. Operation on a single 5V power supply is possible due to the on-chip regulator.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109 64-256 4-12 100 4.5-5.5 50 -

SH7050 Series

Equipped with single power supply maximum 1.5 MB large capacity flash memory. With many channel timers and A/D as peripheral functions on-chip, this series is very suitable for car engine control.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7050, SH7051 - - - - - -
SH7052, SH7053, SH7054 - - 208 - 5 -
SH7055 512 32 256-272 3-3.6 40 -
SH7058 - - - - - -
SH7058S, SH7059 1024-1536 48-80 256-272 3-3.6 80 -

SH7060 Series

The SH/Tiny Series incorporates a high-performance 32-bit RISC SH-2 core and various peripherals in a low-pin-count small package.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7065 256 8 176 3-3.6 60 -

SH7080 Series

The SH7080 Series feature SH-2 core microcontrollers with on-chip high performance flash memory. The on-chip flash memory allows for high speed operation known as single cycle access at 80 MHz. There are packages of 100 pins, 112 pins, 144 pins, and 176 pins in the lineup.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086 0-512 16-32 100-176 3-5.5 80 -

SH7137 Series

The SH7137 Series incorporates a 32-bit RISC SH-2 core. The SH7137 Series operates at a maximum frequency of 80 MHz, representing a 1.6-fold improvement in performance over the 50 MHz of Renesas Electronics's current SH7047 Series. The SH7137 Series includes on-chip peripheral functions such as a powerful 16-bit timer suitable for inverter control, a high-precision 12-bit A/D converter, CAN (Controller Area Network) compatible interface.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7131, SH7132, SH7136, SH7137 128-256 8-16 80-100 3-5.5 80 -

SH7144 Series

These microcontrollers have an SH-2 Core with 256 KB flash on-chip. High-speed access of 1 cycle at 50 MHz to the on-chip ROM is possible. Equipped with many peripheral functions such as timers and serial communication. Also, if upgrading from the SH7040 is important. this is easily possible.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7144, SH7145 0-256 8 112-144 3-3.6 50 -

SH7146 Series

The SH7146 Series incorporates an SH-2 32-bit CPU core, and offers a maximum operating frequency of 80 MHz, representing a 1.6-fold improvement in performance over the 50 MHz the SH7046 Series. Featuring an on-chip power supply step-down circuit, these microcontrollers are designed to achieve lower current dissipation by suppressing the increase in current dissipation associated with higher speed, and attain 5 V single-power-supply operation while at a high 80 MHz operating frequency.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7146, SH7149 256 8 80-100 4-5.5 80 -

SH7147 Series

The SH7147 series is a 32-bit RISC single-chip microcomputer, incorporating a 16-bit timer suitable for inverter control, a high-precision 12-bit A/D converter and an interface channel compatible with the CAN in-vehicle LAN specification.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7147 256-512 12-16 100 4.5-5.5 80 -

SH7200 Series

SH7200 Series incorporates an SH-2A CPU core which is upward-compatible with SH-1 and SH-2. Compared with the conventional SH-1 and SH-2, an increase in processing performance is realized as the superscalar architecture used for the SH-2A CPU enables the SH7200 Series to execute two instructions at the same time.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7201 0 32 176 3-3.6 120 -
SH7203 0 80 240 3-3.6 200 -
SH7205 0 112 272 3-3.6 200 -
SH7206 0 128 176 3-3.6 200 -

SH7210 Series

The SH7210 Series incorporates an SH-2A CPU core which is upward-compatible with SH-1 and SH-2. Compared with the conventional SH-1 and SH-2, an increase in processing performance is realized as the superscalar architecture used for the SH-2A CPU enables the SH7210 Series to execute two instructions at the same time.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7211 384-512 24-32 144 3-3.6 160 -

SH7216 Series

The SH7216 Series with 32-bit SH-2A CPU core offers a maximum operating frequency of 200 MHz, representing a 1.25-fold improvement in performance over the 160 MHz of Renesas Electronics's existing the SH7211. They also include large-capacity high-speed flash memory and RAM through the use of cutting-edge flash memory technology.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7214, SH7216 512-1024 64-128 176 3-3.6 200 -

SH7231 Series

The SH7231 Series incorporates an SH2A-FPU, which consists of an SH-2A core that includes an FPU (Floating-Point Unit). The SH-2A core is upward-compatible with the SH-1 and SH-2. The SH7231 Series incorporates max. 1 MB flash memory and large-capacity RAM. SH7231 Series also incorporates peripheral functions such as a powerful 16-bit timer (MTU2/MTU2S) suitable for inverter control, a 10-bit A/D converter, CAN (Controller Area Network) and key scan controller. The SH7231 supports deep software standby mode as power management control.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7231 768-1024 32 256-272 1.65-3.6 100 -

SH7239 Series

The SH7239 Series incorporates an SH2A-FPU, which consists of an SH-2A core that includes an FPU (Floating-Point Unit). The SH-2A core is upward-compatible with the SH-1 and SH-2. The SH7239 Series incorporates 512 KB of flash memory and large-capacity RAM. The SH7239 Series also incorporates peripheral functions such as a powerful 16-bit timer (MTU2/MTU2S) suitable for inverter control, a 12-bit A/D converter and CAN (Controller Area Network) compatible interface.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7239, SH7237 256-512 32-64 120 3-5.5 160 -

SH7243 Series

The SH7243 Series incorporates an SH-2A CPU core which is upward-compatible with the SH-1 and SH-2. The SH-2A CPU core employs a superscalar architecture enabling simultaneous execution of two instructions, a significant increase in performance compared with the SH-1 and SH-2.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7243 128-256 8-12 100 3-5.5 100 -

SH7250 Series

The SH7250 Series has an SH-2A CPU core with FPU which is upward-compatible with SH-2E and is suitable for automotive, industrial equipment, medical equipment, and other applications.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7253 1280-2048 64-96 176 4.5-5.5 200 -
SH7254R 2048-3840 128-256 272 3-5.5 200 -
SH7256R 4096 256 272 3-5.5 200 -

SH7260 Series

The SH7260 Series is ideal for use in car audio, home audio, and other digital audio systems. This series incorporates a SH2A-FPU CPU core, which enables audio compression/expansion processing. A CD-ROM decoder and other peripheral functions suitable for audio devices are included.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7261 0 32 176 3-3.6 120 -
SH7262, SH7264 0 704-1088 176-208 3-3.6 144 -
SH7263 0 80 240 3-3.6 200 -
SH7265 0 112 272 3-3.6 200 -
SH7266, SH7267 0 1600 144-176 3-3.6 144 -
SH7268, SH7269 0 2624 208-272 3-3.6 266 -
SH726A, SH726B 0 1344 120-144 3-3.6 216 -

SH7280 Series

The SH7280 Series incorporates an SH-2A CPU core which is upward-compatible with the SH-1 and SH-2. The SH-2A CPU core employs a superscalar architecture enabling simultaneous execution of two instructions, a significant increase in performance compared with the SH-1 and SH-2. The SH7280 Series also incorporates 768 KB of large-capacity flash memory, 1-channel USB 2.0 Full-Speed, a 5-channel serial interface, a powerful 16-bit timer suitable for inverter control, and a 12-bit A/D converter.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7285, SH7286 512-1024 24-32 144-176 3-5.5 100 -

SH72Ax Series

The SH72Ax Series single-chip microcontrollers and microprocessors incorporate built-in functions suitable for motor control such as a 12-bit A/D converter, an R/D converter, and a three-phase PWM output timer; communication functions such as CAN, LIN, and other serial interfaces with chip select/buffer; and a 32-bit RISC SH2A-FPU core.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH72A0, SH72A2 256-512 32-64 64-100 3.3-5.5 100 -
SH72AW, SH72AY 768 96 176 4.5-5.5 160 -

SH7450 Series

The SH7450 microcontrollers with built-in flash incorporate the SH-4A core. This series incorporates large-capacity flash memory and SRAM, making it suitable for automotive active safety such as driver-assist systems.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7450, SH7451 1536-2048 536 292 3-5.5 240 -
SH7455, SH7456 1024 280 176 3-5.5 160 -
SH7457, SH7459 1024-1536 280-536 176 3-5.5 240 -

SH7606 Series

The SH7606 Series incorporates an SH-2 CPU core and is ROM-less and equipped with cache memory. The SH7606 Series is also equipped with peripheral IOs such as serial and bus state controllers which can connect directly to PC cards, burst ROM and SDRAM, etc.

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7606 - - 176 - 100 -

SH7700 Series

The SH7700 Series has an SH-3 or SH3-DSP CPU core, which have an instruction set that are upward-compatible with SH-1 and SH-2. The on-chip memory management unit (MMU) supports operating systems such as Windows® CE and Linux. There are also products with built-in A/D converter, D/A converter, USB, and LCD controller, and they can be used for a variety of applications.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7705 0 0 208 3-3.6 133 -
SH7706 0 0 176-208 3-3.6 133 -
SH7709S 0 0 208-240 3-3.6 200 -
SH7720 0 16 256 1.65-3.6 133 -
SH7721 0 16 256 1.65-3.6 133 -
SH7727 0 16 240 2.6-3.6 160 -
SH7729R - 16 208-240 - 200 -

SH7750 Series

The SuperH Family is a range of 32-bit microcomputers suitable for built-in hardware, realizing faster processing speed and reduced power consumption, with RISC system instructions. The SH7750 Series (SH-4) uses Harvard architecture, has a 2-way superscalar system, and can execute two instructions in parallel. The integer performance is 430 MIPS (Dhrystone@240 MHz). Also, a high-speed FPU is on-chip, and FPU performance of 1.7 GFLOPS is realized with single-precision matrix operation. Additionally, the on-chip MMU (Memory Management Unit) supports all standard operating systems, including Windows® CE and Linux.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7750R 0 0 208-292 3-3.6 240 -
SH7750S 0 0 208-264 3-3.6 200 -
SH7751 0 0 256 3-3.6 167 -
SH7751R 0 0 256-292 3-3.6 240 -
SH7760 0 0 256 3-3.6 200 -

SH7780 Series

The SH7780 Series is the high-end SuperH processor and uses the SH-4A CPU core. The SH-4A instruction set is upward-compatible with the SH-4. THe SH-4A is faster than the SH-4. The SH-4A includes an FPU that supports both single-precision and double-precision arithmetic operations like the SH-4, but is faster than the SH-4 in particular for double-precision operations.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7722 0 148 417-449 3-3.6 333.4 -
SH7723 0 16 449 3-3.6 400 -
SH7730 0 16 208 3-3.6 266 -
SH7731 0 148 417-449 3-3.6 333 -
SH7734 0 32 440 3-3.6 533 -
SH7763 0 16 449 3-3.6 266 -
SH7764 0 16 404 3-3.6 324 -
SH7780 0 16 449 3-3.6 400 -
SH7781 - 16 - - 400 -
SH7785 0 152 436 3-3.6 600 -
SH7786 0 24 593 3-3.6 533 -

SH-Ether

SuperH microcomputers with one or two channels of Ethernet controllers which conform to the IEEE802.3u standard.

Main Solutions

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
SH7615 0 8 208-240 3-5.5 62.5 -
SH7616 0 8 208 3-5.5 62.5 -
SH7618 0 4 176 3-3.6 100 -
SH7619 0 16 176 3-3.6 125 -
SH7670 0 32 256 3.1-3.5 200 -
SH7710 0 16 256 3-3.6 200 -

Road Map

 

SuperH RISC engine Family Features

Architecture of SuperH which offers various solutions. We introduce its feature.

Renesas Electronics supports all aspects of application development for the SuperH family with products such as the integrated development environments real-time OSes, Middleware and programming tools.

Menu