メインコンテンツに移動

特長

  • Cortex-A55(シングル)
  • LCDコントローラ
  • カメラ入力(MIPI-CSI)
  • ディスプレイ出力(Parallel-IF)
  • USB2.0インタフェース 2ch、SDインタフェース 1ch
  • CANインタフェース(CAN-FD)
  • ギガビットイーサネット2ch
  • メモリの誤り検出・訂正(ECC)機能
  • OctaRAMあるいはDDR4/DDR3Lの外部メモリインタフェース
  • 13mm角のBGAパッケージ

説明

RZ/A3ULは、リアルタイム性に優れるRTOS(リアルタイムオペレーティングシステム)の利点を生かしながら、最大動作周波数1GHzの64ビットArm® Cortex®-A55コア搭載による高性能化が可能になります。シンプルでコンパクトな基板設計が可能なOctal-SPIメモリインタフェース(I/F)を搭載しました。加えて、高速DRAMを接続できるよう、DDR3L/DDR4メモリI/Fを搭載した製品もラインアップしました。

RTOSは高速起動が可能なため、産業機器や家電、OA機器の液晶ディスプレイや操作パネル、音響機器やPOS端末などにおいて、電源投入後1秒未満での高速起動を容易に実現します。

パラメータ

属性
CPU Architecture Arm
Main CPU Cortex-A55
Program Memory (KB) 0
RAM (KB) 128
Carrier Type Bulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V) 2.97 - 3.63
I/O Ports 82
NPU No
DRAM I/F DDR3L/OctaRAM, OctaRAM
3D GPU No
Temp. Range (°C) Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz) 1000
Ethernet speed 10M/100M/1G
Ethernet (ch) 2
EtherCat (ch) (#) 0
USB FS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch) ( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch) No
SCI or UART (ch) 5
SPI (ch) 3
I2C (#) 4
CAN (ch) 2
CAN-FD (ch) 2
Wireless No
SDHI (ch) 2
High Resolution Output Timer No
PWM Output (pin#) 24
32-Bit Timer (ch) 1
16-Bit Timer (ch) (#) 8
8-Bit Timer (ch) 0
Standby operable timer No
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) 0
16-Bit A/D Converter (ch) 0
14-Bit A/D Converter (ch) 0
12-Bit A/D Converter (ch) 2
10-Bit A/D Converter (ch) 0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) 0
16-Bit D/A Converter (ch) 0
12-Bit D/A Converter (ch) 0
10-Bit D/A Converter (ch) (#) 0
8-Bit D/A Converter (ch) 0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) 0
Graphics LCD Controller Yes
MIPI Interfaces (DSI) (ch) 0
MIPI Interfaces (CSI) (ch) 1
Image Codec No
Segment LCD Controller No
Security & Encryption No

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#) Pitch (mm)
LFBGA 13 x 13 x 1.4 361 0.5

アプリケーション・ブロック図

Block diagram featuring Feather carrier board with 1GHz Arm Cortex-A55 MPU.
Arm Cortex-A55 MPU Feather SoM
オープンソースフレンドリーなFeather SoMは、1GHz Arm Cortex-A55のパワーと汎用性の高い接続性を提供します。
RTOS-Based RZ/A3UL HMI SMARC SoM Block Diagram
RTOSベースのRZ/A3UL HMI SMARC SoM
スマートビルディングでの低電力およびリアルタイムHMI制御に最適化された電力を備えたSOM。
Interactive block diagram of IoT vommunications gateway features and MCU and NFC, Bluetooth LE, and cloud connectivity.
IoT 通信ゲートウェイ ハブ
スマート通信ゲートウェイは、Bluetooth LE、NFC、およびクラウド接続を介して患者データを医師と同期します。

適用されたフィルター