Overview

Description

MISRA Cに準拠し高度な検証ツールによって検証済みの高信頼・高品質の組込み向けTCP/IPスタックです。TLS1.3やSSHなどセキュリティオプションも提供可能であり、高機能ARM MPU RZ ファミリを支援するネットワークコネクティビティを提供します。

Image

Features

  • 高度な組み込み機器に最適な MQTT, HTTP, TLS を始めとした豊富なプロトコル提供
  • 軽量な ROM/RAM サイズ、オンボードフラッシュROMでのXIP実行も可能
  • 標準 BSD ソケットインタフェースと独自 Zero Copy API インタフェース
  • 他のアプリケーションの実行を妨げない軽量実行

Comparison

Applications

Applications

  • HMI機器
  • セキュリティ機器
  • カメラデバイス
  • FA機器
  • 2D/3D表示機器
  • スマートホーム
  • 医療機器
  • エッジAI機器