Overview

Description

EtherNet/IP Adapter向けのSDKです。RZ/T1環境にTMG社製EtherNet/IP Adapter Stackのソフトウェアをポーティングしその動作確認がされたソフトウェアソリューションです。

Image

Features

  • TMG社が提供しているEtherNet/IP Adapter用スタックと組み合わせることで、すぐにEtherNet/IP通信が可能となります。
  • EtherNet/IP Adapter開発を『より早く、簡単』に実現できます。
  • EtherNet/IP Adapter開発を強力にサポート致します!

Comparison

Applications

Applications

  • 産業ネットワーク